Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNS007W

BNS 518-160-D-11

Finales de carrera individuales mecánicos

Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
1x Techo
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 6 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
1x Techo
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 6 A
Tensión asignada de servicio Ue
1. Punto de conmutación: 250 V CA
Montaje
Horizontal
Dirección de aproximación
longitudinal o transversal a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1. Punto de conmutación: 40 m/min
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?