Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
Dimensiones
120 x 240 x 83 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
16x Cojinetes de motor
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1-16. Punto de conmutación: mecánico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD