Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNS01R4

BNS 819-B02-R08-40-10-S80R

Finales de carrera mecánicos múltiples

Dimensiones
40 x 34 x 48 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
2x Bobina
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
40 x 34 x 48 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
2x Bobina
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1-2. Punto de conmutación: 4 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-2. Punto de conmutación: 250 V CA
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-2. Punto de conmutación: 60 m/min
Distancia de puntos de conmutación
8 mm
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conector
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
CCC
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?