Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de leva de varias hileras con equipamiento mixto
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: Inductivo
2-3. Punto de conmutación: mecánico
2-3. Punto de conmutación: mecánico
Alcance
1.1 mm
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 0.13 A
2-3. Punto de conmutación: 5 A
2-3. Punto de conmutación: 5 A
This product is part of the classic portfolio, that means
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD