Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Interruptores de leva de varias hileras con equipamiento mixto
Dimensiones
40 x 58 x 60 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
5x Techo
Principio de actuación
1-4. Punto de conmutación: mecánico
5. Punto de conmutación: Inductivo
5. Punto de conmutación: Inductivo
Corriente permanente
1-4. Punto de conmutación: 5 A
5. Punto de conmutación: 0.13 A
5. Punto de conmutación: 0.13 A
This product is part of the classic portfolio, that means
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD