Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNS01ZU

BNS 819-B06-D08-40-55-1078

Interruptores de leva de varias hileras con equipamiento mixto

Dimensiones
40 x 66 x 60 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
6x Techo
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico
3-6. Punto de conmutación: Inductivo
Corriente permanente
1-2. Punto de conmutación: 5 A
3-6. Punto de conmutación: 0.13 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
40 x 66 x 60 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
6x Techo
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico
3-6. Punto de conmutación: Inductivo
Corriente permanente
1-2. Punto de conmutación: 5 A
3-6. Punto de conmutación: 0.13 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-2. Punto de conmutación: 250 V CA
3-6. Punto de conmutación: 24 V DC
Montaje
Paralelo
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-2. Punto de conmutación: 20 m/min
Distancia de puntos de conmutación
8 mm
Tipo de conexión
1-6. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?