Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNS02A6

BNS 819-B04-K16-61-16-10-FD-S80S

Finales de carrera mecánicos múltiples

Dimensiones
79 x 84 x 85.5 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
4x Bola
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-4. Punto de conmutación: mecánico
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
79 x 84 x 85.5 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
4x Bola
Versión
Contacto de ruptura
Principio de actuación
1-4. Punto de conmutación: mecánico
Corriente permanente
1-4. Punto de conmutación: 4 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-3. Punto de conmutación: 6…60 V
4. Punto de conmutación: 30 V CA/36 V CC
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
1-4. Punto de conmutación: 10 m/min
Distancia de puntos de conmutación
16 mm
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conector
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?