Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
Dimensiones
79 x 48 x 63 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
3x Cojinetes de motor
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1-3. Punto de conmutación: mecánico
This product is part of the classic portfolio, that means
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD