Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNS02LC

BNS 813-B04-D12-61-A-55-0933

Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad

Dimensiones
79 x 60 x 77.5 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: Inductivo
2. Punto de conmutación: mecánico
3-4. Punto de conmutación: Inductivo
Alcance
2 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
79 x 60 x 77.5 mm
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1. Punto de conmutación: Inductivo
2. Punto de conmutación: mecánico
3-4. Punto de conmutación: Inductivo
Alcance
2 mm
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 0.2 A
2. Punto de conmutación: 6 A
3-4. Punto de conmutación: 0.2 A
Tensión asignada de servicio Ue
1. Punto de conmutación: 24 V DC
2. Punto de conmutación: 250 V CA
3-4. Punto de conmutación: 24 V DC
Montaje
Vertical
Dirección de aproximación
longitudinal, paralelo a superficie de acoplamiento
Velocidad de ataque
2. Punto de conmutación: 40 m/min
Distancia de puntos de conmutación
12 mm
Tipo de conexión
1-4. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?