Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Posición múltiple: especial
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Número de puntos de conmutación
4x Techo
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1-2. Punto de conmutación: mecánico
3-4. Punto de conmutación: Inductivo
3-4. Punto de conmutación: Inductivo
Corriente permanente
1-2. Punto de conmutación: 6 A
3-4. Punto de conmutación: 0.2 A
3-4. Punto de conmutación: 0.2 A
This product is part of the classic portfolio, that means
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD