Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BNS039N

BNS 816-B04-PA-16-602-11

Finales de carrera inductivos múltiples

Dimensiones
120 x 105 x 87 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Versión
Inductivo
Principio de actuación
1-4. Punto de conmutación: Inductivo
Alcance
2 mm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
120 x 105 x 87 mm
Material de carcasa
Aluminio, Anodizado
Versión
Inductivo
Principio de actuación
1-4. Punto de conmutación: Inductivo
Alcance
2 mm
Frecuencia de conmutación
1-4. Punto de conmutación: 1500 Hz
Corriente permanente
1-4. Punto de conmutación: 0.2 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-4. Punto de conmutación: 24 V DC
Montaje
Vertical
Distancia de puntos de conmutación
16 mm
Tipo de conexión
1-4. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?