Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BNS03HP

BNS 816-B05-KHG-12-605-11

Finales de carrera inductivos múltiples

Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Versión
Inductivo
Principio de actuación
1-5. Punto de conmutación: Inductivo
Alcance
2 mm
Frecuencia de conmutación
1-5. Punto de conmutación: 1000 Hz
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Versión
Inductivo
Principio de actuación
1-5. Punto de conmutación: Inductivo
Alcance
2 mm
Frecuencia de conmutación
1-5. Punto de conmutación: 1000 Hz
Corriente permanente
1-5. Punto de conmutación: 0.1 A
Tensión asignada de servicio Ue
1-5. Punto de conmutación: 24 V DC
Montaje
Paralelo
Tipo de conexión
1-5. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 9.0
27-27-06-02
eCl@ss 9.1
27-27-06-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?