Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Finales de carrera mecánicos múltiples con puntos de conmutación de seguridad
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Versión
Seguridad DIN EN 60204-1
Principio de actuación
1-3. Punto de conmutación: Inductivo
4. Punto de conmutación: mecánico
4. Punto de conmutación: mecánico
Alcance
2 mm
Corriente permanente
1-3. Punto de conmutación: 0.2 A
4. Punto de conmutación: 6 A
4. Punto de conmutación: 6 A
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD