Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOD0001

BOD 26K-LA01-C-06

Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja y PMMA como material para la superficie activa

Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 0.8 mm a 65 mm
Alcance
45...85 mm
Precisión
±1 % FS
Resolución
≤ 80 µm
Conexión
Cable, 6.00 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...28 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?