Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja y PMMA como material para la superficie activa
Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente
Lineal creciente
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 26K-LA02-S4-C | BOD 26K-LA01-S4-C | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica: 0…10 V Lineal creciente |
Tensión analógica: 0…10 V Lineal creciente |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Triangulation | Triangulation |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 0.8 mm a 65 mm | Ø 0.8 mm a 65 mm |
| Alcance | 45...85 mm | 45...85 mm |
| Precisión | ±1 % FS | ±1 % FS |
| Resolución | ≤ 20 µm | ≤ 80 µm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Tensión de servicio Ub | 18...28 VDC | 18...28 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD