Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja y PMMA como material para la superficie activa
Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
RS485
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD