Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BOD0011

BOD 63M-LB04-S115

Sensores ópticos de distancia

Serie
63M
Dimensiones
35 x 70 x 90 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente
2x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
63M
Dimensiones
35 x 70 x 90 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente
2x PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 10 mm a 6 m
Alcance
200...6000 mm
Precisión
±1 % FS
Repetibilidad
0.033 % FS
Resolución
≤ 1.0 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 8-polos
Material de carcasa
aluminio, Fundición a presión, Lacado
Tensión de servicio Ub
15...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
EAC
cULus
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?