Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ópticos de distancia
Serie
63M
Dimensiones
35 x 70 x 90 mm
Interfaz
Corriente analógica 4…20 mA
Lineal creciente
2x NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Lineal creciente
2x NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Recommended alternative
BOD001F
Sensores ópticos de distancia
BOD 66M-LB14-S92
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 63M-LB03-S115 | BOD 66M-LB14-S92 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 63M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 35 x 70 x 90 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interfaz |
Corriente analógica 4…20 mA Lineal creciente 2x NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
Corriente analógica 4…20 mA Lineal creciente/decreciente PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Medición del tiempo de propagación de la luz | Triangulation |
| Característica de radiación | colimado | divergente |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 9 mm a 2 m | 2 x 6 mm a 2 m |
| Alcance | 200...2000 mm | 150...2000 mm |
| Precisión | ±2 % FS | ±1.5 % FS |
| Repetibilidad | 0.075 % FS | 0.5 % FS |
| Resolución | ≤ 1.0 mm | 1...3 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 8-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | aluminio, Fundición a presión, Lacado | Cinc, Fundición a presión, Lacado |
| Tensión de servicio Ub | 15...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD