Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa metálica y distintos tipos de luz
Serie
66M
Dimensiones
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfaz
Tensión analógica: 1…10 V
Lineal creciente/decreciente
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Lineal creciente/decreciente
PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 66M-LA14-S92 | BOD 66M-LA12-S92 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 66M | 66M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 30 x 100.5 x 73.2 mm | 30 x 100.5 x 73.2 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica: 1…10 V Lineal creciente/decreciente PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
Tensión analógica: 1…10 V Lineal creciente/decreciente PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Triangulation | Triangulation |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 2 x 6 mm a 2 m | Ø 1 mm a 800 mm |
| Alcance | 150...2000 mm | 150...800 mm |
| Precisión | ±1.5 % FS | ±1.5 % FS |
| Repetibilidad | 0.5 % FS | 0.5 % FS |
| Resolución | 1...3 mm | 100...800 µm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Conector, M12x1-Conector, 5-polos |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, Lacado | Cinc, Fundición a presión, Lacado |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD