Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BOD001N

BOD 23K-LA01-S92

Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja para lavado

Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente/decreciente
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaz
Tensión analógica: 0…10 V
Lineal creciente/decreciente
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
5.5 x 7 mm a 5 m
Alcance
100...5000 mm
Precisión
±0.6 % FS
Repetibilidad
0.024 % FS
Resolución
≤ 5.0 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
ABS
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?