Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores ópticos de distancia
Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interfaz
Tensión analógica 1…10 V
Lineal creciente/decreciente
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Lineal creciente/decreciente
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Alternativa recomendada
BOD002W
Sensores ópticos de distancia
BOD 6K-RAI03-02
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA03-02 | BOD 6K-RAI03-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 6K | 6K |
| Dimensiones | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica 1…10 V Lineal creciente/decreciente PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 Tensión analógica: 1…10 V/3 mA PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Triangulation | Triangulation |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 9.5 mm a 100 mm | 16 x 16 mm a 200 mm |
| Alcance | 30...200 mm | 30...200 mm |
| Precisión | ±1 % FS | - |
| Repetibilidad | 0.5 % FS | 1 mm |
| Resolución | ≤ 0.68 mm | ≤ 0.68 mm |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Tensión de servicio Ub | 13...30 VDC | 13...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD