Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa metálica y láser de luz roja y PMMA como material para la zona activa
Serie
37M
Dimensiones
60 x 37 x 72.3 mm
Interfaz
RS485
Tensión analógica/ corriente analógica: 0.2…10 V/4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión analógica/ corriente analógica: 0.2…10 V/4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP/NPN/push-pull: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Medición del tiempo de propagación de la luz
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD