Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia estrechos con carcasa de plástico y luz roja LED para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
Tensión analógica: 1…10 V
Lineal creciente/decreciente
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Lineal creciente/decreciente
PNP: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
BOD0005
Sensores ópticos de distancia
BOD 26K-LB04-S115-C
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOD 6K-RA04-S75 | BOD 26K-LB04-S115-C | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| Serie | 6K | 26K |
| Dimensiones | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaz |
Tensión analógica: 1…10 V Lineal creciente/decreciente PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
Corriente analógica: 4…20 mA Lineal creciente/decreciente 2x PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Triangulation | Triangulation |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 5 mm a 50 mm | 1.5 x 3.25 mm a 100 mm |
| Alcance | 10...85 mm | 30...100 mm Ajustable |
| Precisión | ±0.8 % FS | ±0.25 % FS |
| Repetibilidad | 0.59 % FS | 0.25 % FS |
| Resolución | ≤ 0.15 mm | 0.1 % FS |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 8-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Tensión de servicio Ub | 13...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD