Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja para lavado
Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensiones
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaz
IO-Link
PNP/NPN/Auto-Detect Contacto NA/NC (NA/NC)
PNP/NPN/Auto-Detect Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOD 23K-LI03-S4 | BOD 23K-LI01-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Serie | 23K | 23K |
| Dimensiones | 51 x 23 x 52.4 mm | 51 x 23 x 52.4 mm |
| Interfaz |
IO-Link PNP/NPN/Auto-Detect Contacto NA/NC (NA/NC) |
IO-Link: 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico de distancia | Sensor fotoelectrónico de distancia |
| Principio de funcionamiento óptico | Medición del tiempo de propagación de la luz | Medición del tiempo de propagación de la luz |
| Característica de radiación | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | 5.5 x 7 mm a 5 m | 5.5 x 7 mm a 5 m |
| Alcance | 100...5000 mm | 100...5000 mm |
| Precisión | ±0.6 % FS | ±0.6 % FS |
| Repetibilidad | 0.024 % FS | 0.024 % FS |
| Resolución | ≤ 5 mm | ≤ 5 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD