Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa metálica y láser de luz roja y vidrio como material para la superficie activa
Serie
21M
Dimensiones
15 x 51 x 42.5 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Corriente analógica: 4…20 mA
Lineal creciente/decreciente
2x PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD