Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia con carcasa de plástico y láser de luz roja y vidrio como material para la superficie activa
Serie
24K
Dimensiones
50 x 21 x 50 mm
Interfaz
IO-Link: 1.1
Tensión analógica/corriente analógica conmutable: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión analógica/corriente analógica conmutable: 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD