Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores de distancia estrechos con carcasa de plástico y luz roja LED para lavado
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
IO-Link-Device: 1.1.3
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Tensión analógica: 1…10 V/3 mA
PNP/NPN/Auto-Detect: Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD