Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BOH001F

BOH TR-T64-001-TL-00,1

Micromote - cabezales de sensores ópticos

Serie
T64
Dimensiones
34 x 10 x 10 mm
Aplicación
Sensor para tubos
Reconocimiento de líquido
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Serie
T64
Dimensiones
34 x 10 x 10 mm
Aplicación
Sensor para tubos
Reconocimiento de líquido
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Sensor fotoeléctrico de herradura
Particularidad óptica
Refracción por líquido
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Cables trenzados, 0.10 m, PTFE
Material de carcasa
aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
Epóxido
Fijación
Tornillo M3
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?