Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - cabezales de sensores ópticos
Serie
R113
Dimensiones
75 x 10 x 15 mm
Interfaz
para amplificador analógico
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOH AR-R113-010-02-S49F | BOH AI-R051-035-01-S49F | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | R113 | - |
|---|---|---|
| Dimensiones | 75 x 10 x 15 mm | 11 x 9 x 46 mm |
| Interfaz | para amplificador analógico | - |
| Principio de funcionamiento | Unidad de sonda óptica | Unidad de sonda óptica |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Particularidad óptica | Banda luminosa | Banda luminosa |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Infrarroja |
| Longitud activa AL 1 | 30 mm | 30 mm |
| Alcance | 0...200 mm | 10...500 mm |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 2 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 3-polos, 1 m, PUR |
| Material de carcasa | aluminio, anodizado, negro | PA 6 |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Fijación | Tornillo M3 | Tornillo M3 (2x) |
| Parte más pequeña típ. | 0.50 mm | 0.50 mm |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD