Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Micromote - cabezales de sensores ópticos
Serie
G04
Dimensiones
Ø 4 x 10 mm
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOH TI-G04-003-01-S49F | BOH TI-G04-010-01-S49F | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | G04 | G04 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 4 x 10 mm | Ø 4 x 10 mm |
| Interfaz | para amplificador de conmutación | para amplificador de conmutación |
| Principio de funcionamiento | Unidad de sonda óptica | Unidad de sonda óptica |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Infrarroja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Alcance | 0...1 m | 0...2 m |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Fijación | Diámetro 4.0 mm | Diámetro 4.0 mm |
| Parte más pequeña típ. | 0.10 mm | 0.40 mm |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD