Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
18M
Dimensiones
Ø 18 x 62 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Alternativa recomendada
BOS01TZ
Reflexión directa
BOS 18M-PS-ID25-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PS-1XA-E4-C-00,85 | BOS 18M-PS-ID25-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 18 x 62 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Infrarroja |
| Alcance | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Conexión | Cable, 0.85 m, PVC | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, Niquelado | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | Vidrio, antireflejante |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Volumen de suministro | - |
Tuerca M18x1 (2x) Instrucciones de servicio |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD