Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
35K
Dimensiones
15 x 60 x 60 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Alternativa recomendada
BOS01FM
Reflexión directa
BOS 23K-PA-RD10-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-1PD-S4-C | BOS 23K-PA-RD10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | divergente | Foco típ. para 500 mm |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja |
| Alcance | 0 m...400 mm | 0...2000 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | PA 12 |
PC ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Tamaño de mancha luminosa | - | 15 x 15 mm en foco |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD