Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Serie
35K
Dimensiones
15 x 60 x 61.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PS-SA1-S4 | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 60 x 61.5 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...4 m | 0...14 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | PA 12 |
PC ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Tamaño de mancha luminosa | - | 300 x 300 mm a 12 m |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD