Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
Q08M
Dimensiones
8 x 59 x 8 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Alternativa recomendada
BOS01T0
Reflexión directa
BOS Q08M-PO-KD20-S49
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-RD11-S49 | BOS Q08M-PO-KD20-S49 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interfaz | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...55 mm | 1...60 mm |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, niquelada | Cinc, Fundición a presión, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 3.0 mm Salida de luz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD