Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
18M
Dimensiones
Ø 22 x 93.5 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, energético
Alternativa recomendada
BOS01J8
Reflexión directa
BOS 18M-PUV-RD30-S4
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PU-1PD-SA5-C | BOS 18M-PUV-RD30-S4 | BFB M18M-001-P-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 22 x 93.5 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interfaz | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético | - |
| Característica de radiación | divergente | divergente | - |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 60...400 mm | 0...500 mm | - |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio | - |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 50 mm a 600 mm | - |
| Posibilidad de ajuste | - | - | Sensibilidad (Sn) |
| Frecuencia de conmutación | - | - | 1000 Hz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD