Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BOS0085

BOS 26K-NA-1LHB-S4-C

Reflexión directa

Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Quantity scale

Contact request
Key features
Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
Foco típ. para 80 mm
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 0.1 mm en foco
Alcance
30...150 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?