Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores cúbicos difusos con diferentes tipos de luz hasta 60 cm de alcance
Serie
26K
Dimensiones
17 x 50 x 50 mm
Interfaz
2x PNP: Contacto normalmente abierto (NO)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Triangulación
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-PS-1LHC-S4-C | BOS 26K-PA-1LHC-S4-C | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Interfaz | 2x PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
PNP: Contacto normalmente abierto (NO) PNP: Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, Triangulación | Detectores fotoeléctricos, Triangulación |
| Particularidad óptica | Supresión de fondo | Supresión de fondo |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Alcance | 50...300 mm | 50...300 mm |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| Característica de radiación | - | colimado |
| Tamaño de mancha luminosa | - | 3 x 1 mm a 300 mm |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD