Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
Serie
6K
Dimensiones
12 x 42 x 27 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Función de entrada
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-1FR-S75-C | BFB 75K-001-P-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 12 x 42 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfaz | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Amplificador de fibra óptica | Amplificador de fibra óptica |
| Función de entrada |
Misma función que la tecla Bloqueo de teclas con./desc. |
Misma función que la tecla Bloqueo de teclas con./desc. |
| Posibilidad de ajuste |
Ajuste de fábrica (reinicio) Conmutación claro/oscuro Sensibilidad (Sn) |
Conmutación claro/oscuro Ajuste de fábrica (reinicio) Sensibilidad (Sn) |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD