Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Salida de conmutación PNP/NPN
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BLE 15K-R-F5-02 | BOS 5K-PS-IX10-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaz | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Función de entrada |
Conmutación claro/oscuro Salida de conmutación PNP/NPN |
- |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | Infrarroja | Infrarroja |
| Alcance | 0...5 m | 0...20 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
cULus CE WEEE UKCA |
| Característica de radiación | - | divergente |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 90 mm a 2 m |
| Marca | - | Global |