Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
15K
Dimensiones
13 x 28 x 59.5 mm
Función de entrada
Prueba (emisor desc.)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BLS 15K-S-G5-S75 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Función de entrada | Prueba (emisor desc.) | - |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional |
| Tipo de luz | Infrarroja | Infrarroja |
| Alcance | 0...5 m | 0...20 m |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Interfaz | - | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Característica de radiación | - | divergente |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 90 mm a 2 m |
| Marca | - | Global |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD