Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Reflexión directa
Serie
15K
Dimensiones
13 x 59.5 x 29 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Conmutación claro/oscuro
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Recommended alternative
BOS0124
Reflexión directa
BOS 5K-PS-ID10-S75
Disponibilidad
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-C50-P-S75 | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 13 x 59.5 x 29 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interfaz | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP: Contacto normalmente abierto (NO) |
| Función de entrada | Conmutación claro/oscuro | - |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Detectores fotoeléctricos, energético | Detectores fotoeléctricos, energético |
| Característica de radiación | divergente | divergente |
| Tipo de luz | Infrarroja | Infrarroja |
| Alcance | 1...100 mm | 0...900 mm |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 50 mm a 500 mm |
| Marca | - | Global |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD