Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Serie
15K
Dimensiones
13 x 28 x 52 mm
Interfaz
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Salida de conmutación PNP/NPN
Conmutación claro/oscuro
Conmutación claro/oscuro
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Recommended alternative
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-A0.6-SA1 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 13 x 28 x 52 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interfaz | PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Función de entrada |
Salida de conmutación PNP/NPN Conmutación claro/oscuro |
- |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...600 mm | 0...4 m |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Material de carcasa | ABS |
PC PBT |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Característica de radiación | - | divergente |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 160 mm a 2 m |
| Marca | - | Global |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD