Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de reflexión
Serie
21M
Dimensiones
15 x 50 x 42.5 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-PT10-S4S | BOS 21M-PA-PT10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 50 x 42.5 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interfaz |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
PNP Contacto normalmente abierto (NO) PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrica de reflexión | Barrera fotoeléctrica de reflexión |
| Particularidad óptica |
Óptica coaxial Reconocimiento de transparencia |
Óptica coaxial Reconocimiento de transparencia |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...2 m | 0...2 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización aluminio |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización aluminio |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD