Inicio de sesión

Inicie sesión para calcular el precio individual.

¿Has olvidado tu contraseña?
REGISTRARSE COMO EMPRESA

Comprobaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta online con él.

Registro
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Su precio no se puede mostrar
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden ser recuperadas del servidor en este momento. Sin embargo, aún puede hacer un pedido. En cuanto sus condiciones sean recuperables, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico.
Cancelado

BOS00UE

BLE 12M-PA-1PD-S4-C

Barreras fotoeléctricas unidireccionales

Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
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
Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Interfaz
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (receptor)
Tipo de luz
LED Luz roja
Alcance
0...5 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Latón, niquelada
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Marca
Global
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?