Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Tipo de luz
LED Luz roja
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BLS 12M-XX-1RD-S4-L | BOS 12M-X-RS10-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...5 m | 0...8 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marca | Global | Global |
| Tamaño de mancha luminosa | - | Ø 280 mm a 8 m |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD