Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
35K
Dimensiones
15 x 60 x 60 mm
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Tipo de luz
Infrarroja
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BLS 35K-XX-1H-S4-L | BOS 23K-XT-RS11-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 11 mm Light exit | 600 x 600 mm a 20 m |
| Alcance | 0...8 m | 0...25 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | PA 12 |
PC ABS |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus |
CE Ecolab cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Función de entrada | - | Prueba (emisor desc.) |
| Característica de radiación | - | divergente |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD