Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas de barrera cilíndricas con rosca M12 y diferentes tipos de luz
Serie
12M
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Función de entrada
Prueba (emisor desc.)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensiones | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Función de entrada | Prueba (emisor desc.) | - |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Característica de radiación | colimado | colimado |
| Tipo de luz | Láser Luz roja | Láser Luz roja |
| Tamaño de mancha luminosa | Ø 2.5 mm Salida de luz | Ø 2.5 mm Salida de luz |
| Alcance | 0...30 m | 0...30 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | Vidrio | Vidrio |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD