Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Barreras fotoeléctricas unidireccionales
Serie
21M
Dimensiones
15 x 50 x 42.5 mm
Función de entrada
Prueba (emisor desc.)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-IS11-S4 | BOS 21M-XI-RS31-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensiones | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Función de entrada | Prueba (emisor desc.) | Prueba (emisor desc.) |
| Principio de funcionamiento | Sensor fotoelectrónico | Sensor fotoelectrónico |
| Principio de funcionamiento óptico | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) | Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor) |
| Tipo de luz | Infrarroja | LED Luz roja |
| Alcance | 0...20 m | 0...20 m |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización aluminio |
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización Fundición a presión de cinc |
| Superficie activa, material | PMMA | PMMA |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Interfaz | - | IO-Link: 1.1 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD