Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BOS00YH

BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49

Barreras fotoeléctricas unidireccionales

Serie
Q08M
Dimensiones
8 x 44 x 8 mm
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Característica de radiación
divergente
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
Serie
Q08M
Dimensiones
8 x 44 x 8 mm
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrico unidireccional (transmisor)
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 3.0 mm Salida de luz
Alcance
0...2.2 m
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, PUR
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, niquelada
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?