Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
Serie
72K
Dimensiones
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Función de entrada
Misma función que la tecla SET
Bloqueo de teclas con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA20-S75 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Serie | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Dimensiones | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Interfaz | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Principio de funcionamiento | Amplificador de fibra óptica | Amplificador de fibra óptica |
| Función de entrada |
Misma función que la tecla SET Bloqueo de teclas con./desc. |
Programación Sn Bloqueo de teclas con./desc. |
| Posibilidad de ajuste |
Frecuencia de conmutación 5000/1000 Hz Dirección de lectura LCD Función de temporización Ajuste de fábrica (reinicio) Distancia de actuación (Sn), 2 valores Pantalla con./desc. Tiempo de retardo Conmutación claro/oscuro Modo Programación normal/fino Sensibilidad (Sn) |
Dirección de lectura LCD Función de temporización Ajuste de fábrica (reinicio) Modo normal/fino/rápido/lejano Duración impulso único Distancia de actuación (Sn), 2 valores Pantalla con./desc. Tiempo de retardo Bloqueo de teclas con./desc. Conmutación claro/oscuro Sensibilidad (Sn) |
| Tensión de servicio Ub | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Tipo de luz | LED Luz roja | LED Luz roja |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Conector, M8x1-Conector, 4-polos |
| Material de carcasa | ABS | ABS |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz /1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD